Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

111419
BP-MSL-4-PSN

Eaton xEnergy Basic Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte Vertikale Seitenfrontplattenleiste, Anreihelement MSW H = 460 mm

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Basic Installationskomponente
Katalognummer
111419
EAN
4015081109807
Produkt Länge/Tiefe
50 mm
Produkthöhe
400 mm
Produktbreite
85 mm
Produktgewicht
0.9 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
BP-MSL-4-PSN

Zusätzliche Informationen

Funktionen
Zusatzeinrichtung
RAL-Nummer
7035

cLieferprogramm

Anwendung
Montageseitenwand
Farbe
Lichtgrau (RAL 7035)
Grau
Ausführung
Einbausatz
Typ
Zusatzeinrichtung

Technische daten - mechanisch

Gehäusematerial
Stahlblech
Material
Metall
Montageart
Aufputzmontage
Einbaulage
Vertikal
Oberflächenausführung
pulverbeschichtet
Schutzart
IP30
Geeignet für Gehäusebauhöhe
460 mm

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.