Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

111428
Modellcode: BP-MSL-10-W-PSN

Eaton xEnergy Basic Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte Vertikale Seitenfrontplattenleiste, Anreihelement MSW H = 1060 mm, weiß

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Basic Installationskomponente
Katalognummer
111428
EAN
4015081109890
Produkt Länge/Tiefe
50 mm
Produkthöhe
1000 mm
Produktbreite
85 mm
Produktgewicht
1.6 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
BP-MSL-10-W-PSN

Zusätzliche Informationen

Funktionen
Zusatzeinrichtung
RAL-Nummer
9016

cLieferprogramm

Anwendung
Montageseitenwand
Farbe
Weiß
Verkehrsweiß (RAL 9016)
Ausführung
Bausatz
Typ
Zusatzeinrichtung

Technische daten - mechanisch

Gehäusematerial
Stahlblech
Material
Metall
Montageart
Aufputzmontage
Einbaulage
Vertikal
Oberflächenausführung
pulverbeschichtet
Schutzart
IP30
Geeignet für Gehäusebauhöhe
1060 mm

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.