Eaton xEnergy Basic Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte Vertikale Seitenfrontplattenleiste, Anreihelement MSW H = 1260 mm, weiß
| Produktname |
Eaton xEnergy Basic Installationskomponente
|
| Katalognummer |
111429
|
| EAN |
4015081109906
|
| Produkt Länge/Tiefe |
50 mm
|
| Produkthöhe |
1200 mm
|
| Produktbreite |
85 mm
|
| Produktgewicht |
1.8 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Modellcode |
BP-MSL-12-W-PSN
|
| Funktionen |
Zusatzeinrichtung
|
| RAL-Nummer |
9016
|
| Anwendung |
Montageseitenwand
|
| Farbe |
Verkehrsweiß (RAL 9016)
Weiß |
| Ausführung |
Montageset
|
| Typ |
Zusatzeinrichtung
|
| Gehäusematerial |
Stahlblech
|
| Material |
Metall
|
| Montageart |
Aufputzmontage
|
| Einbaulage |
Vertikal
|
| Oberflächenausführung |
pulverbeschichtet
|
| Schutzart |
IP30
|
| Geeignet für Gehäusebauhöhe |
1260 mm
|