Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

111431
Modellcode: BP-MFL-1000

Eaton xEnergy Basic Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte Horizontales/mittiges Anreihelement B = 1000 mm

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Basic Installationskomponente
Katalognummer
111431
EAN
4015081109920
Produkt Länge/Tiefe
100 mm
Produkthöhe
177 mm
Produktbreite
1000 mm
Produktgewicht
2.1 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
BP-MFL-1000

Delivery program

Typ
Zusatzeinrichtung
Ausführung
Bausatz
Farbe
Lichtgrau (RAL 7035)
Grau

Technical Data - Mechanical

Oberflächenausführung
pulverbeschichtet
Montageart
Aufputzmontage
Einbaulage
Horizontal
Material
Metall
Schutzart
IP30
Gehäusematerial
Stahlblech
Geeignet für Gehäusebaubreite
1000 mm

Additional information

Funktionen
Zusatzeinrichtung
RAL-Nummer
7035

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.