Eaton xEffect CS Niederspannungs-Systeme Schalt- & Steuergerätegehäuse. Wandgehäuse mit Montageplatte, H x B x T=400 x 300 x 200 mm
| Produktname |
Eaton xEffect CS Gehäuse Einzeltür
|
| Katalognummer |
111682
|
| EAN |
4015081112418
|
| Produkt Länge/Tiefe |
200 mm
|
| Produkthöhe |
400 mm
|
| Produktbreite |
300 mm
|
| Produktgewicht |
7.79 kg
|
| Einhaltung(en) |
UL CSA09 (may be provided with metal sub-panel, no back mounted components are allowed between sub-panel and the back sheet metal enclosure)
RoHS conform UL 508A; CSA-C22.2 No.14; IEC/EN 62208; CE marking |
| Zertifikat(e) |
IEC-Einstufung
IEC/EN 60529 CSA Std. C22.2 No. 14 UL Listed UL 508A IEC/EN 62208 UL (Category Control Number NITW) In accordance with Directive 2015/863/EU of the European Parliament and Council UL (File No. E336299) UL CSA08 (request filed) |
| Kataloghinweise |
Durchgehende geschäumte Polyurethan-Dichtung. Schlagfestigkeits-Kategorie IK10 nach EN 62262. Montageplatte aus Stahlblech Bodenplatte mit Schaumstoffdichtung Einzeltür, Türanschlag rechts, Türöffnungswinkel 120° Türscharnier-Pins mit Schnellwechseltechnologie
|
| Modellcode |
CS-43/200
|
| Merkmale |
Wandanbau in
Mastbefestigung |
| Ausstattung: |
Einschließlich Gewindeschweißbolzen M6 für Schutzleiterverbindungen in der Tür:
Montageplatte Abdeckung Tür |
| Funktionen |
Frei stehendes Gehäuse
|
| RAL-Nummer |
7035
|
| Besondere Merkmale |
|
| Geeignet für |
Metrische Montage
|
| Benutzt mit |
Industrieschaltanlagen
|
| Farbe |
Grau
Lichtgrau (RAL 7035) |
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
Gilt nicht für Gehäuse ohne Hebegeräte.
|
| 10.2.6 Schlagprüfung |
IK10
|
| 10.2.7 Beschriftungen |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.3 Schutzart von Baugruppen |
IP66
|
| 10.4 Luft- und Kriechstrecken |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag |
< 0,1 Ω; entspricht der Produktnorm.
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
Ui = 1000 V AC
|
| 10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit |
Gilt nicht für Grundgehäuse gemäß EN 62208.
|
| 10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff |
Nicht zutreffend für Gehäuse aus Metall.
|
| Details Umgebungsbetriebstemperatur |
-25 °C - 40 °C
|
| Klimafestigkeit |
Feuchte Wärme, konstant, IEC 60068-2-78; feuchte Wärme, zykl., IEC 60068-2-30
|
| Winkel Abdeckung/Tür |
120° Türöffnungswinkel
|
| Profil Abdeckung/Tür |
2 Türprofile
|
| Abdeckung/Tür Typ |
Standardverschluss 3 mm Doppelbartschlüssel (Türverriegelung)
Türscharniere rechts Kann vom Benutzer konvertiert werden Türscharniere rechts, kann vom Benutzer konvertiert werden |
| Typ der Konstruktion |
Gekantet und nahtverschweißt, einschließlich Gewindebolzen M6 für Schutzleiterverbindungen im Gehäuseinneren.
|
| Maße Flanschplatte |
172 mm x 262 mm
|
| Installationsort |
Innenraumaufstellung
|
| Installationsart |
Bodenstehendes Wandmodell
|
| Lastkapazität (Tür) |
25 kg
|
| Lastkapazität (Montageplatte) |
150 kg
500 kg Tragkraft, wenn die Winkel in allen vier Gehäuseecken (vertikal oder horizontal) angebracht sind und die Gewichte innerhalb des Gehäuses symmetrisch verteilt sind. |
| Material |
Stahl
Steel plate |
| Materialqualität |
Sonstiges
|
| Materialstärke (Gehäuse) |
1.2 mm
|
| Materialstärke (Grundplatte) |
2 mm
|
| Materialstärke (Tür) |
1 mm
|
| Montageart |
Wandbefestigung
9 mm Bohrmaße für Wandmontage (Rückwand) Zwischeneinbau |
| Höhe Montageplatte |
370 mm
|
| Material Montageplatte |
Stahlblech, sendzimirverzinkt
|
| Breite der Montageplatte |
250 mm
|
| Anzahl der Steckverbinderöffnungen |
0
|
| Anzahl Abdeckungen/Türen |
1
|
| Anzahl F3A-Flansche |
1
|
| Anzahl Scharniere |
2
|
| Anzahl Schlösser |
1
|
| Zulässige Belastung der Tür(en) nach IEC 62208 - max. |
250 N
|
| Zulässige Belastung des Gehäuses/Schranks nach IEC 62208 - max. |
1750 N
|
| Zulässige Belastung der Montageplatte nach IEC 62208 - max. |
1500 N
|
| Oberflächenausführung |
Strukturpulverbeschichtung auf Polyester-Basis
Pulverbeschichtung glänzend leichte Struktur |
| Oberflächenbehandlung |
Strukturpulverbeschichtung auf Polyester-Basis
|
| Stärke der Montageplatte |
2 mm
|
| Gewicht montierte Komponenten - max. |
175 kg
|
| Schutzart |
IEC: IP66, Innenräume; UL/CSA Typen 1, 12, nur Innenräume.
12 (NEMA) IP66 IP23 (mit Belüftungsplatten) IK10 IK10 (Schlagfestigkeit) |
| Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:20°C Obers. wandmont. Mittelgeh. (IEC 60890) |
20 W
|
| Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:35°C Obers. wandmont. Mittelgeh. (IEC 60890) |
43 W
|
| Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:20°C Obers. wandmont. Einzelgeh. (IEC60890) |
24 W
|
| Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:20°C Obers. wandmont. Anfangsgeh. (IEC60890) |
22 W
|
| Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:35°C Obers. wandmont. Einzelgeh. (IEC60890) |
51 W
|
| Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:35°C Obers. wandmont. Anfangsgeh. (IEC60890) |
47 W
|
| Verlustleistung Wandmontage Einzelgehäuse oben |
24 W
|
| Verlustleistung Wandmontage Mittelgehäuse oben |
20 W
|
| Verlustleistung Wandmontage Anfangsgehäuse oben |
22 W
|
| Wärmeverlustkapazität (Delta T = 20 K) nach IEC/TR 60890 |
24 W
|