Eaton Moeller® series PKZM0 Verdrahtungsbaustein, für DILM7-M15
| Produktname |
Eaton Moeller® series PKZM0 Zubehör Verdrahtungsbaustein
|
| Katalognummer |
112119
|
| EAN |
4015081116799
|
| Produkt Länge/Tiefe |
67 mm
|
| Produkthöhe |
54 mm
|
| Produktbreite |
45 mm
|
| Produktgewicht |
0.032 kg
|
| Zertifikat(e) |
CSA
UL UL Category Control No.: NLRV CSA-C22.2 No. 14 CSA Class No.: 3211-05 CSA File No.: 165628 CE IEC/EN 60947-4-1 UL 508 UL File No.: E36332 |
| Modellcode |
PKZM0-XM12DE
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
55 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
| Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
15.5 A
|
| Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS |
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
| Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid |
1.5 W
|
| Verlustleistungskapazität Pdiss |
0 W
|
| Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid |
0.5 W
|
| Bemessungsbetriebsstrom (Ie) |
15 A
|
| Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max. |
415 VAC
|
| Ausführung |
Direktschaltung
|
| Produktkategorie |
Zubehör
|