Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

112138
Modellcode: Z-DII/PS-2A

Eaton Vertriebsteile, Passschraube, DII E27, 2A

General Specifications

Produktname
Eaton Vertriebsteile
Katalognummer
112138
EAN
4015081116966
Produkt Länge/Tiefe
24 mm
Produkthöhe
17 mm
Produktbreite
24 mm
Produktgewicht
0.014 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
Z-DII/PS-2A

Produktspezifikationen

Benutzt mit
Sicherungssockel
Schraubkappen
Zubehör
Stromstärkewert
2 A
Rahmen
DII
Farbe
Pink
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
55 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Funktionen
Zubehör
Sicherungspatrone
DII, E27
Bemessungsbetriebsstrom (Ie)
2 A
Typ
  • Zubehör
  • Sicherungssockel
  • Schraubkappen

Produktspezifikation exportieren

Zeichnungen

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.