Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

112140
Z-DII/PS-6A

Eaton Vertriebsteile, Passschraube, DII E27, 6A

General Specifications

Produktname
Eaton Vertriebsteile
Katalognummer
112140
EAN
4015081116980
Produkt Länge/Tiefe
24 mm
Produkthöhe
17 mm
Produktbreite
24 mm
Produktgewicht
0.014 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
Z-DII/PS-6A

Produktspezifikationen

Benutzt mit
Sicherungssockel
Zubehör
Schraubkappen
Stromstärkewert
6 A
Rahmen
DII
Farbe
Grün
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
55 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Funktionen
Zubehör
Sicherungspatrone
DII, E27
Bemessungsbetriebsstrom (Ie)
6 A
Typ
  • Zubehör
  • Sicherungssockel
  • Schraubkappen

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.