Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

112147
Z-DIII/PS-63A

Eaton Vertriebsteile, Passschraube, DIII E33, 63A

General Specifications

Produktname
Eaton Schaltschrankzubehör
Katalognummer
112147
EAN
4015081117055
Produkt Länge/Tiefe
30 mm
Produkthöhe
17 mm
Produktbreite
30 mm
Produktgewicht
0.021 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
Z-DIII/PS-63A

Produktspezifikationen

Benutzt mit
Schraubkappen
Zubehör
Sicherungssockel
Stromstärkewert
63 A
Rahmen
DIII
Farbe
Kupfer
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
55 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Funktionen
Zubehör
Sicherungspatrone
DIII, E33
Bemessungsbetriebsstrom (Ie)
63 A
Typ
  • Zubehör
  • Sicherungssockel
  • Schraubkappen

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.