Eaton xEnergy Basic Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte Montageseitenwand, für H = 650, für Unterputzmontage, einschnappbar
| Produktname |
Eaton xEnergy Basic Seitenwand
|
| Katalognummer |
112285
|
| EAN |
4015081118434
|
| Produkt Länge/Tiefe |
120 mm
|
| Produkthöhe |
640 mm
|
| Produktbreite |
50 mm
|
| Produktgewicht |
2.33 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Modellcode |
BPZ-MSW-7/SNAP
|
| Funktionen |
Zusatzeinrichtung
|
| RAL-Nummer |
0
|
| Geeignet für |
Verwendung für Seitenwände
|
| Farbe |
Edelstahl
|
| Typ |
Zusatzeinrichtung
|
| Befestigung |
Mit Schnappelement
|
| Gehäusematerial |
Stahlblech
|
| Material |
Stahlblech
Stahl |
| Rastermaß |
25 mm
|
| Montageart |
bündiger Einbau
|
| Einbaulage |
Vertikal
|
| Anzahl der Höheneinheiten |
21
|
| Geeignet für Höhe |
650 mm
|
| Oberflächenausführung |
verzinkt
|