Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

112287
BPZ-MSW-12/SNAP

Eaton xEnergy Basic Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte Montageseitenwand, für H = 1150, für Unterputzmontage, einschnappbar

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Basic Seitenwand
Katalognummer
112287
EAN
4015081118458
Produkt Länge/Tiefe
120 mm
Produkthöhe
1140 mm
Produktbreite
50 mm
Produktgewicht
4.18 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
BPZ-MSW-12/SNAP

Zusätzliche Informationen

Funktionen
Zusatzeinrichtung
RAL-Nummer
0
Geeignet für
Verwendung für Seitenwände

cLieferprogramm

Farbe
Edelstahl
Typ
Zusatzeinrichtung

Technische daten - mechanisch

Befestigung
Mit Schnappelement
Gehäusematerial
Stahlblech
Material
Stahl
Stahlblech
Rastermaß
25 mm
Montageart
bündiger Einbau
Einbaulage
Vertikal
Anzahl der Höheneinheiten
41
Geeignet für Höhe
1150 mm
Oberflächenausführung
verzinkt

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.