Eaton xEnergy Basic Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte Zählerwanne B = 450 x 400 mm
| Produktname |
Eaton xEnergy Basic Installationskomponente
|
| Katalognummer |
112293
|
| EAN |
4015081115839
|
| Produkt Länge/Tiefe |
175 mm
|
| Produkthöhe |
450 mm
|
| Produktbreite |
320 mm
|
| Produktgewicht |
2.9 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Modellcode |
BPZ-MT-400/450-1
|
| Funktionen |
Zusatzeinrichtung
|
| RAL-Nummer |
7035
|
| Farbe |
Lichtgrau (RAL 7035)
Grau |
| Ausführung |
Einbausatz
|
| Typ |
Zusatzeinrichtung
|
| Gehäusematerial |
Stahlblech
|
| Material |
Metall
|
| Montageart |
Aufputzmontage
Standverteiler |
| Einbaulage |
Horizontal
Vertikal |
| Geeignet für Gehäusebaubreite |
400 mm
|
| Geeignet für Höhe |
450 mm
|
| Geeignet für Breite |
400 mm
|
| Oberflächenausführung |
pulverbeschichtet
|
| Geeignet für Gehäusebauhöhe |
450 mm
|