Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

112295
BPZ-MT-800/450-3

Eaton xEnergy Basic Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte Zählerwanne B = 450 x 800 mm

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Basic Installationskomponente
Katalognummer
112295
EAN
4015081115853
Produkt Länge/Tiefe
175 mm
Produkthöhe
450 mm
Produktbreite
720 mm
Produktgewicht
3.8 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
BPZ-MT-800/450-3

Zusätzliche Informationen

Funktionen
Zusatzeinrichtung
RAL-Nummer
7035

cLieferprogramm

Farbe
Lichtgrau (RAL 7035)
Grau
Ausführung
Einbausatz
Typ
Zusatzeinrichtung

Technische daten - mechanisch

Gehäusematerial
Stahlblech
Material
Metall
Montageart
Standverteiler
Aufputzmontage
Einbaulage
Vertikal
Horizontal
Geeignet für Gehäusebaubreite
800 mm
Geeignet für Höhe
450 mm
Geeignet für Breite
800 mm
Oberflächenausführung
pulverbeschichtet
Geeignet für Gehäusebauhöhe
450 mm

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.