Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

112343
BPZ-FPS/350

Eaton xEnergy Basic Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte Frontplattenträger, H=350mm

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Basic Installationskomponente
Katalognummer
112343
EAN
4015081119035
Produkt Länge/Tiefe
17 mm
Produkthöhe
330 mm
Produktbreite
20 mm
Produktgewicht
0.8 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
BPZ-FPS/350

Zusätzliche Informationen

Funktionen
Zusatzeinrichtung
RAL-Nummer
0

cLieferprogramm

Farbe
Edelstahl
Ausführung
Tragschiene
Typ
Zusatzeinrichtung

Technische daten - mechanisch

Gehäusematerial
Stahlblech
Material
Metall
Montageart
Aufputzmontage
Einbaulage
Vertikal
Geeignet für Höhe
350 mm
Oberflächenausführung
verzinkt

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.