Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

112498
BZME1-A125-BT

Eaton Moeller® series Schutzschalter BZME1, dreipolig, 125 A, 415 V, Rahmenklemme

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller series BZM - Molded case circuit breaker
Katalognummer
112498
EAN
4015081120529
Produkt Länge/Tiefe
130.2 mm
Produkthöhe
86 mm
Produktbreite
75 mm
Produktgewicht
0.83 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
BZME1-A125-BT

Produktspezifikationen

Stromstärkewert
125 A
Betriebsspannung
415 V - 415 V
Merkmale
Schutzeinheit
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
Montagemethode
Hutschienenmontage optional
Einbaugerät Festeinbautechnik
Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig
37,5 W
Anzahl der Hilfskontakte (Wechsler)
0
Anzahl der Hilfskontakte (Öffner)
0
Anzahl Hilfskontakte (Schließer)
0
Schutzart
IP20
Elektrischer Anschlusstyp des Hauptstromkreises
Rahmenklemme
Überspannungskategorie
III
Polzahl
3-polig
Typ
Leistungsschalter
Anschlussposition für den Hauptstromkreis
Vorderseite
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
125 A
Griff-Typ
Kipphebel
Kurzzeitstromeinstellung (Isd) - max.
0 A
Kurzzeitstromeinstellung (Isd) - min.
0 A
Einstellung Momentanstrom (Ii) - max.
1200 A
Einstellung Momentanstrom (Ii) - min.
800 A
Überlaststromeinstellung (Ir) - max.
0 A
Überlaststromeinstellung (Ir) - min.
0 A
Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Ics (IEC/EN60947) bei 400/415V, 50/60Hz
18 kA

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.