Eaton Moeller series NZM - Kompaktleistungsschalter. Anschlussverbreiterung, 3p, kurz
| Produktname |
Eaton – Moeller Series – NZM Anschlusstechnik
|
| Katalognummer |
112884
|
| EAN |
4015081124299
|
| Produkt Länge/Tiefe |
255 mm
|
| Produkthöhe |
36 mm
|
| Produktbreite |
200 mm
|
| Produktgewicht |
0.675 kg
|
| Einhaltung(en) |
IEC
UL/CSA RoHS conform |
| Zertifikat(e) |
UL489
IEC60947 CSA-C22.2 No. 5-09 CE marking Request filed for UL and CSA |
| Modellcode |
NZM3-XKV70KB
|
| Benutzt mit |
NZM3, PN3, N(S)3
|
| Stromstärkewert |
630 A
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
| Rahmen |
NZM3
|
| Geeignet für |
Cu-Kabelschuhe
3-polig |
| Polzahl |
3-polig
|
| Anschlussquerschnitte (Cu-Band) |
10 Lamellen 32 mm x 1 mm (2x)
|
| Anschlussquerschnitte (feindrähtiges Kabel) |
500 AWG/kcmil (2x)
95 mm² - 300 mm² (2x) |
| Typ |
Anschlussverbreiterung
|
| Besondere Merkmale |
1 Stehbolzen M12
|
| Anschlussquerschnitte (Kupfersammelschiene) |
10 mm x 40 mm (2x)
|