Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

112920
Modellcode: AFP-12-CS

Eaton xEffect CS Niederspannungs-Systeme Schalt- & Steuergerätegehäuse. Bodenplatte, für Breite = 1200 mm, 4 Flanschöffnungen F3A

General Specifications

Produktname
Eaton xEffect CS Bodenplatte
Katalognummer
112920
EAN
4015081124589
Produkt Länge/Tiefe
175 mm
Produkthöhe
5 mm
Produktbreite
1200 mm
Produktgewicht
1.3 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
AFP-12-CS

Delivery program

Typ
Zubehör CS
Ausführung
Bodenblech
Art des Zubehörs/Ersatzteils
Bodenplatte
Farbe
Grau
Lichtgrau (RAL 7035)

Technical Data - Mechanical

Oberflächenausführung
leichte Struktur
Material
Steel plate
Metall
Schutzart
IP66 (bei ordnungsgemäßer Verwendung der Flansche F3A-…)
Flanschöffnungen
2 x 2
Geeignet für Gehäusebauhöhe
1200 mm
Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe
250 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
1200 mm

Additional information

Funktionen
Nicht geeignet für Gehäuse CS-…/150
Auch als Dachplatte verwendbar durch das Drehen des Gehäuses um 180°
RAL-Nummer
7035
Besondere Merkmale
  • Für F3A-Flansch
  • Mit Schaumstoffdichtung
Benutzt mit
Gehäusebreite = 1.200 mm

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.