Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

113233
Modellcode: NZMC2-4-A160-SVE

Eaton Moeller series NZM - Kompaktleistungsschalter. Leistungsschalter, 4p, 160A, Steckmodul, C2-4-A160-SVE

General Specifications

Produktname
Eaton – Moeller Series – NZM thermomagnetischer Kompaktleistungsschalter
Katalognummer
113233
EAN
4015081127689
Produkt Länge/Tiefe
180 mm
Produkthöhe
245 mm
Produktbreite
140 mm
Produktgewicht
7.07 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Zertifikat(e)
IEC/EN 60947
IEC
Modellcode
NZMC2-4-A160-SVE

Produktspezifikationen

Stromstärkewert
160 A
Betriebsspannung
690 V - 690 V
Leistungsschalter-Rahmentyp
NZM2
Merkmale
Schutzeinheit
Motorantrieb optional
Erforderliches Zubehör
NZM2-4-XSVS
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
Lebensdauer, mechanisch
20.000 Schaltvorgänge
Betriebsklasse
A (IEC/EN 60947-2)
Montagemethode
DNI-Hutschienenmontage optional
Steckeinheit
Integriertes Gerät, Steckverbindungsmethode
Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78
Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig
38,4 W
Isolierung
300 V AC (zwischen den Hilfskontakten)
500 V AC (zwischen Hilfskontakten und Hauptkontakten)
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
70 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
40 °C
Anzahl der Hilfskontakte (Wechsler)
0
Anzahl der Hilfskontakte (Öffner)
0
Anzahl Hilfskontakte (Schließer)
0
Berührungsschutz
Finger- und handrückensicher nach DIN EN 50274/VDE 0106 Teil 110
Schutzart
IP20
IP20 (Basisschutzklasse, im Bereich Bedienelemente)
Energie-Einspeiserichtung
beliebig
Elektrischer Anschlusstyp des Hauptstromkreises
Schraubanschluss
Nennstrom des Neutralleiters
200 % des Phasenleiters
Überspannungskategorie
III
Schutzart (IP), Vorderseite
IP66 (mit Türkupplungsdrehgriff)
IP40 (mit Blendrahmen)
Schutzart (Anschlussklemmen)
IP10 (Tunnelanschlussklemme)
IP00 (Leiterabschlüsse, Phasentrenner und Bandanschluss)
Polzahl
4-polig
Anschlussquerschnitte (Cu-Band)
Min. 2 Lamellen à 16 mm x 0,8 mm am rückseitigen Anschluss (gestanzt)
Min. 2 Lamellen à 9 mm x 0,8 mm an der Rahmenklemme
Max. 8 Lamellen à 24 mm x 1 mm (2x) an der Rahmenklemme
Max. 10 Lamellen à 24 mm x 0,8 mm am rückseitigen Anschluss (gestanzt)
Max. 10 Lamellen à 16 mm x 0,8 mm an der Rahmenklemme
Min. 2 Lamellen à 16 mm x 0,8 mm am rückseitigen Anschluss (gestanzt)
Lebensdauer, elektrisch
5000 Schaltvorgänge bei 690 V AC-1
10.000 Schaltvorgänge bei 400 V AC-1
7500 Schaltvorgänge bei 415 V AC-1
Funktionen
Anlagen- und Kabelschutz
Typ
Leistungsschalter
Besondere Merkmale
  • Maximale Vorsicherung, wenn die zu erwartenden Kurzschlussströme an der Einbaustelle das Schaltvermögen des Leistungsschalters übersteigen (Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Icn)
  • Bemessungsstrom = Bemessungsdauerstrom: 160 A
  • Der Sollwert beim Neutralleiter ist synchron mit dem Sollwert Ir des Hauptpols.
Anwendung
Einsatz in ungeerdeten Netzen bei 690 V
Schockfestigkeit
20 g (Halbsinusstoß 20 ms)
Anschlussposition für den Hauptstromkreis
Vorderseite
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
160 A
Verlustleistung
38.4 W
Auslösetechnik
Thermomagnetische Rückstellung
Kurzschluss Gesamtausschaltzeit
< 10 ms
Einstellung Kurzschlussauslöser unverzögert - max.
1600 A
Einstellung Kurzschlussauslöser unverzögert - min.
960 A
Anschlussquerschnitte (Steuerkabel)
0,75 mm² – 2,5 mm² (1x)
0,75 mm² bis 1,5 mm² (2x)
Anschlussquerschnitte (Kupfersammelschiene)
Max. 24 mm x 8 mm direkt am rückseitigen Anschluss des Schalters
Min. 16 mm x 5 mm direkt am rückseitigen Anschluss des Schalters
M8 an rückseitiger Verschraubung
Anschlussquerschnitte (Kupferleiter/-kabel eindrähtig)
10 mm² bis 16 mm² (1x) an Rahmenklemme
10 mm² bis 16 mm² (1x) direkt am rückseitigen Anschluss des Schalters
6 mm² bis 16 mm² (2x) direkt am rückseitigen Anschluss des Schalters
16 mm² (1x) an der Tunnelanschlussklemme
6 mm² bis 16 mm² (2x) an Rahmenklemme
Anschlussquerschnitte (Aluminiumleiter/-kabel eindrähtig)
16 mm² (1x) an der Tunnelanschlussklemme
Anschlussquerschnitte (Kupferleiter/-kabel verseilt)
25 mm² bis 70 mm² (2x) direkt am rückseitigen Anschluss des Schalters
25 mm² bis 70 mm² (2x) an Rahmenklemme
25 mm² bis 185 mm² (1x) direkt am rückseitigen Anschluss des Schalters
25 mm² bis 185 mm² (1x) an der 1-Loch-Tunnelanschlussklemme
25 mm² bis 185 mm² (1x) an Rahmenklemme
Anschlussquerschnitte (Aluminiumleiter/-kabel verseilt)
25 mm² bis 185 mm² (1x) an der Tunnelanschlussklemme
Griff-Typ
Kipphebel
Einstellung Momentanstrom (Ii) - max.
10 A
Einstellung Momentanstrom (Ii) - min.
6 A
Anzahl der Schaltspiele pro Stunde - max.
120
Überlaststromeinstellung (Ir) - max.
160 A
Überlaststromeinstellung (Ir) - min.
125 A
Überlaststromeinstellung (Ir)
125 A - 160 A
Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Ics (IEC/EN60947) bei 230 V, 50/60 Hz
55 kA
Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Ics (IEC/EN60947) bei 400/415V, 50/60Hz
36 kA
Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Ics (IEC/EN60947) bei 440 V, 50/60 Hz
22.5 kA
Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Ics (IEC/EN60947) bei 525 V, 50/60 Hz
6 kA
Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Ics (IEC/EN60947) bei 690 V, 50/60 Hz
4 kA
Bemessungskurzschlusseinschaltvermögen lcm bei 400/415 V, 50/60 Hz
76 kA
Bemessungskurzschlusseinschaltvermögen lcm bei 440 V, 50/60 Hz
63 kA
Bemessungskurzschlusseinschaltvermögen lcm bei 525 V, 50/60 Hz
24 kA
Bemessungskurzschlusseinschaltvermögen lcm bei 690 V, 50/60 Hz
14 kA
Standardklemmen
Schraubklemme
Optionale Klemmen
Rahmenklemme Anschluss auf der Rückseite. Tunnelanschlussklemme
Bemessungskurzschlusseinschaltvermögen lcm bei 240 V, 50/60 Hz
121 kA
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp) der Hilfsschalter
6000 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp) der Hauptkontakte
8000 V
Bemessungsisolationsspannung (Ui)
690 V AC

Produktspezifikation exportieren

Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Produkt authentifizieren

Geben Sie Ihre 16- bis 17-stellige Seriennummer ein
Die von Ihnen eingegebene Seriennummer sollte keine Sondercharachter enthalten. Die eingegebene Seriennummer ist nicht korrekt. Sie sollte 16- oder 17-stellig sein. Die von Ihnen eingegebene Seriennummer wurde nicht gefunden. Versuchen Sie es erneut oder Problem melden für weitere Unterstützung. Die eingegebene Seriennummer stimmt nicht mit dem Produkt überein. Überprüfen Sie die Seriennummer Ihres Produkts und versuchen Sie es erneut. Klicken Sie auf hier um zur Produktseite für die eingegebene Seriennummer zu gelangen Die Seriennummer ist bei Eaton als verdächtig vermerkt, bitte versuchen Sie es erneut oder Problem melden für weitere Unterstützung.
Seriennummer
Zurücksetzen Die Seriennummer ist bei Eaton als verdächtig vermerkt, bitte versuchen Sie es erneut oder Problem melden für weitere Unterstützung. Die Seriennummer wurde von Eaton nicht erkannt und ist ungültig. Bitte verwenden Sie dieses Formular, um Problem melden für weitere Unterstützung.
Geben Sie den 6-stelligen Authentifizierungscode ein
Das von Ihnen eingegebene Produkt ist verdächtig! Versuchen Sie es erneut oder Problem melden für weitere Unterstützung. Der von Ihnen eingegebene Authentifizierungscode stimmt nicht mit unseren Datensätzen für diese Seriennummer überein. Versuchen Sie es erneut oder Problem melden für weitere Unterstützung. Ungültiger Authentifizierungscode Die Länge muss 6 Zeichen betragen Problem melden für weitere Unterstützung. Authentifizierungscode ist erforderlich Problem melden für weitere Unterstützung.
Schließen Sie die Captcha Challenge ab, bevor Sie sich authentifizieren.
Kontaktieren Sie uns zur Meldung von Problemen
x
Eine Sicherheitslücke melden
Bitte geben Sie Ihren vollständigen Namen ein.
x
Vielen Dank, Ihr Anliegen wurde eingereicht. Unser Produktteam wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen.
Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.