Eaton Moeller series NZM Schutzschalter 3-polig, 80 A, Motorschutz, Ausfahrvorrichtung
| Produktname |
Eaton – Moeller Series – NZM thermomagnetischer Kompaktleistungsschalter
|
| Katalognummer |
113299
|
| EAN |
4015081128341
|
| Produkt Länge/Tiefe |
180 mm
|
| Produkthöhe |
245 mm
|
| Produktbreite |
105 mm
|
| Produktgewicht |
2.756 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Modellcode |
NZMS2-M80-SVE
|
| Stromstärkewert |
80 A
|
| Betriebsspannung |
690 V - 690 V
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
| Montagemethode |
Einbaugerät Steckeinsatztechnik
|
| Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig |
20,54 W
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
70 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
| Umgebungstemperatur Lagerung - max. |
70 °C
|
| Umgebungstemperatur Lagerung - min. |
-40 °C
|
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V |
22 kW
|
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V |
37 kW
|
| Abschalttechnik |
Thermomagnetisch
|
| Schutzart |
IP20
|
| Elektrischer Anschlusstyp des Hauptstromkreises |
Schraubanschluss
|
| Bemessungsbetriebsstrom |
68 A (400 V AC-3)
|
| Polzahl |
3-polig
|
| Funktionen |
Phasenausfallempfindlich
|
| Besondere Merkmale |
|
| Einstellung Kurzschlussauslöser unverzögert - max. |
1120 A
|
| Einstellung Kurzschlussauslöser unverzögert - min. |
640 A
|
| Griff-Typ |
Kipphebel
|
| Einstellung Momentanstrom (Ii) - max. |
1120 A
|
| Einstellung Momentanstrom (Ii) - min. |
640 A
|
| Überlaststromeinstellung (Ir) - max. |
80 A
|
| Überlaststromeinstellung (Ir) - min. |
63 A
|
| Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Ics (IEC/EN60947) bei 400/415V, 50/60Hz |
150 kA
|
| Bemess.-Kurzschl.-Ausschaltvermög. Icu (IEC/EN 60947) bei 400/415 V, 50/60 Hz |
150 kA
|