Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

113695
BFZ-FP-1/BL-G

Eaton xComfort BF LV-Systeme Kleinverteiler Frontplatte blind für 24 Moduleinheiten pro Reihe, 1-reihig, grau

General Specifications

Produktname
Eaton xComfort BF Frontplatte
Katalognummer
113695
EAN
4015081132232
Produkt Länge/Tiefe
35 mm
Produkthöhe
155 mm
Produktbreite
510 mm
Produktgewicht
0.78 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
BFZ-FP-1/BL-G

Zusätzliche Informationen

Funktionen
Zusatzeinrichtung
Benutzt mit
Frontblindplatte
BF – Flachverteilerschrank
Zusatzausrüstung

cLieferprogramm

Art des Zubehörs/Ersatzteils
BF
Typ
Zusatzausrüstung für BF Flachverteiler

Technische daten - mechanisch

Material
Stahl
Anzahl der Höheneinheiten
0
Geeignet für Gehäusebaubreite
543 mm
Oberflächenausführung
Pulverbeschichtung

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.