Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

114576
XVTL-MP/BX/IC-12/3/18

Eaton xEffect xVtl-Gehäuse Schalt- und Steuergerätegehäuse Endverteilerschrank, HxBxT=1800x1200x300mm, IP55, 2/3/18

General Specifications

Produktname
Eaton xEffect XVtl – Leergehäuse
Katalognummer
114576
EAN
4015081139767
Produkt Länge/Tiefe
1200 mm
Produkthöhe
1800 mm
Produktbreite
308.5 mm
Produktgewicht
141 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Zertifikat(e)
IEC/EN 60439-3
IEC/EN 62208
IEC/EN 60439-1
Modellcode
XVTL-MP/BX/IC-12/3/18

Zusätzliche Informationen

Merkmale
EMV-Ausführung
Anschließbar
Ausstattung:
Taptite-Schraube M6: 3,9 × 106 A²s (Gehäuseseitenwand, Rückwand)
Schraube M10: 50 x 106 A²s (Grundrahmen), Haupterdung)
Montageplatte
M6 Schweißbolzen: 50 × 106 A²s (Tür)
Funktionen
Anreihverteiler
Schutzklasse
I
RAL-Nummer
7035
Besondere Merkmale
  • 40 °C (kurzzeitiger Höchstwert)
  • 35 °C (Höchstwert, 24 Stunden durchschnittlich)
  • -5 °C (Minimalwert)
  • Fragment-Grundausstattung
  • Inklusive offener Kabeleinführung oben, vorbereitet für F3A-Flansch
  • Einschließlich Rahmen, Stahlblechtüren, Rückplatte, untere/obere Platte, Montageplatte, Kranösen, Zylinderschloss und Brandingstreifen
  • Einschließlich Stützrahmen für die IVS-Baueinheiten
  • Einschließlich Blendrahmen und aufgebaute Isolierstoffhalter
  • Ohne Seitenwände
Geeignet für
Metrische Montage

Lieferprogramm

Farbe
Grau
Typ
Steuerungsverteiler XVTL

Bauartnachweis gemäß IEC/EN 61439
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
Entspricht der Produktnorm.
10.2.2 Korrosionsbeständigkeit
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
Nicht anwendbar.
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk.
Nicht anwendbar.
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Nicht relevant für Innenraumaufstellung.
10.2.5 Heben
Montiert und gesichert gemäß aktuell geltender Montageanweisung.
10.2.6 Schlagprüfung
IK10
10.2.7 Beschriftungen
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Baugruppen
IP55
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag
< 0,1 Ω; entspricht der Produktnorm.
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
Ui = 690 V AC
10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit
6 kV
10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff
Gilt nicht für Metallgehäuse.

Technische Daten für den Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Max. zulässige Verlustleistung, Umgebungstemperatur +35°C
569 W
Zulässige Verlustleistung (NH-SE) - max.
569 W

Technische daten - elektrisch

Bemessungsfrequenz
50 Hz
Nennfrequenz der Kontakte
50 Hz (AC)
Überspannungskategorie
IV
Verschmutzungsgrad
3
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
6 kV
Bemessungsisolationsspannung (Ui)
690 V
Bemessungsbetriebsstrom (Ie)
2500 A
Bemessungsstoßstrom
143 kA
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (Icw)
65 kA
Betriebsspannung
415 V

Technische daten - mechanisch

Kabeleinführungsposition
Versch. Abdeckungen ermöglichen die Kabeleinführung von unten bzw. oben
Winkel Abdeckung/Tür
120° Türöffnungswinkel (Einzelmontage)
120° Türöffnungswinkel (Anreihmontage)
Abdeckung/Tür Typ
Türverriegelung kann mit Profilzylindern ausgestattet werden
außen aufliegend mit verdeckt liegenden Scharnieren
3-Punkt-Verriegelung
Klappgriff mit Stangenverschluss
aushängbar ab 90°
ab Breite 1000 mm zwei Türen
Installationsort
Innenraumaufstellung
Installationsart
Bodenstehendes Wandmodell
Material
Stahl
Stahlblech 2 mm
Materialqualität
Sonstige
Montageart
Wandbefestigung
Anzahl der Steckverbinderöffnungen
0
Anzahl Abdeckungen/Türen
2
Anzahl Schlösser
1
Zulässige Belastung der Tür(en) nach IEC 62208 - max.
1000 N
Zulässige Belastung des Gehäuses/Schranks nach IEC 62208 - max.
5000 N
Zulässige Belastung der Montageplatte nach IEC 62208 - max.
4000 N
Relative Luftfeuchtigkeit
50 % (bei 40 °C)
Oberflächenausführung
RAL 7035, lichtgrau
Lackierung, phosphatiert und polyesterpulverbeschichtet
phosphatiert
Pulverbeschichtung
Polyesterpulverbeschichtung
Oberflächenbehandlung
Lackierung, phosphatiert und polyesterpulverbeschichtet
Gerätetyp
Komplettgehäuse
Schutzart
IK10
IP55
IP55 (mit Tür und Flansch)
4X (NEMA)

Nachweis der Erwärmung gemäß IEC 60890

Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:20°C Obers. freisteh. Mittelgeh. (IEC 60890)
261 W
Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:20°C Obers. wandmont. Mittelgeh. (IEC 60890)
233 W
Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:35°C Obers. freisteh. Mittelgeh. (IEC 60890)
523 W
Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:35°C Obers. wandmont. Mittelgeh. (IEC 60890)
467 W
Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:20°C Obers. freisteh. Einzelgeh. (IEC60890)
272 W
Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:20°C Obers. freisteh. Anfangsgeh. (IEC60890)
268 W
Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:20°C Obers. wandmont. Einzelgeh. (IEC60890)
239 W
Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:20°C Obers. wandmont. Anfangsgeh. (IEC60890)
235 W
Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:35°C Obers. wandmont. Einzelgeh. (IEC60890)
480 W
Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:35°C Obers. wandmont. Anfangsgeh. (IEC60890)
472 W
Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:35°C Obers. freisteh. Einzelgeh. (IEC60890)
545 W
Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:35°C Obers. freisteh. Anfangsgeh. (IEC60890)
538 W
Wärmeverlustkapazität (Delta T = 20 K) nach IEC/TR 60890
745 W

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.