Eaton xEffect xVtl-Gehäuse Schalt- und Steuergerätegehäuse Endverteilerschrank, HxBxT=2000x400x500mm, IP55
| Produktname |
Eaton xEffect XVtl – Leergehäuse
|
| Katalognummer |
114582
|
| EAN |
4015081139828
|
| Produkt Länge/Tiefe |
425 mm
|
| Produkthöhe |
2000 mm
|
| Produktbreite |
508.5 mm
|
| Produktgewicht |
82 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Zertifikat(e) |
IEC/EN 62208
IEC/EN 60439-1 IEC/EN 60439-3 |
| Modellcode |
XVTL-MP/BX/IC-4/5/20
|
| Merkmale |
Anschließbar
EMV-Ausführung |
| Ausstattung: |
Montageplatte
Schraube M10: 50 x 106 A²s (Grundrahmen), Haupterdung) M6 Schweißbolzen: 50 × 106 A²s (Tür) Taptite-Schraube M6: 3,9 × 106 A²s (Gehäuseseitenwand, Rückwand) |
| Funktionen |
Anreihverteiler
|
| Schutzklasse |
I
|
| RAL-Nummer |
7035
|
| Besondere Merkmale |
|
| Geeignet für |
Metrische Montage
|
| Farbe |
Grau
|
| Typ |
Steuerungsverteiler XVTL
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
Nicht zutreffend.
|
| 10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk. |
Nicht zutreffend.
|
| 10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung |
Nicht relevant für Innenraumaufstellung.
|
| 10.2.5 Heben |
Erfüllt, aufgebaut und gesichert entsprechend aktuell gültiger Montageanweisung.
|
| 10.2.6 Schlagprüfung |
IK10
|
| 10.2.7 Beschriftungen |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.3 Schutzart von Baugruppen |
IP55
|
| 10.4 Luft- und Kriechstrecken |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag |
< 0,1 Ω; entspricht der Produktnorm.
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
Ui = 690 V AC
|
| 10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit |
6 kV
|
| 10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff |
Nicht zutreffend für Gehäuse aus Metall.
|
| Max. zulässige Verlustleistung, Umgebungstemperatur +35°C |
372 W
|
| Zulässige Verlustleistung (NH-SE) - max. |
372 W
|
| Bemessungsfrequenz |
50 Hz
|
| Nennfrequenz der Kontakte |
50 Hz (AC)
|
| Überspannungskategorie |
IV
|
| Verschmutzungsgrad |
3
|
| Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp) |
6 kV
|
| Bemessungsisolationsspannung (Ui) |
690 V
|
| Bemessungsbetriebsstrom (Ie) |
2500 A
|
| Bemessungsstoßstrom |
143 kA
|
| Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (Icw) |
65 kA
|
| Betriebsspannung |
415 V
|
| Kabeleinführungsposition |
Versch. Abdeckungen ermöglichen die Kabeleinführung von unten bzw. oben
|
| Winkel Abdeckung/Tür |
120° Türöffnungswinkel (Einzelmontage)
120° Türöffnungswinkel (Anreihmontage) |
| Abdeckung/Tür Typ |
3-Punkt-Verriegelung
außen aufliegend mit verdeckt liegenden Scharnieren Klappgriff mit Stangenverschluss aushängbar ab 90° Türverriegelung kann mit Profilzylindern ausgestattet werden |
| Installationsort |
Innenraumaufstellung
|
| Installationsart |
Bodenstehendes Wandmodell
|
| Material |
Stahlblech 2 mm
Stahl |
| Materialqualität |
Sonstiges
|
| Montageart |
Wandbefestigung
|
| Anzahl der Steckverbinderöffnungen |
0
|
| Anzahl Abdeckungen/Türen |
1
|
| Anzahl Schlösser |
1
|
| Zulässige Belastung der Tür(en) nach IEC 62208 - max. |
1000 N
|
| Zulässige Belastung des Gehäuses/Schranks nach IEC 62208 - max. |
5000 N
|
| Zulässige Belastung der Montageplatte nach IEC 62208 - max. |
4000 N
|
| Relative Luftfeuchtigkeit |
50 % (bei 40 °C)
|
| Oberflächenausführung |
phosphatiert
Pulverbeschichtung Lackierung, phosphatiert und polyesterpulverbeschichtet RAL 7035, lichtgrau Polyesterpulverbeschichtung |
| Oberflächenbehandlung |
Lackierung, phosphatiert und polyesterpulverbeschichtet
|
| Gerätetyp |
Komplettgehäuse
|
| Schutzart |
IP55
IP55 (mit Tür und Flansch) IK10 4X (NEMA) |
| Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:20°C Obers. freisteh. Mittelgeh. (IEC 60890) |
134 W
|
| Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:20°C Obers. wandmont. Mittelgeh. (IEC 60890) |
122 W
|
| Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:35°C Obers. freisteh. Mittelgeh. (IEC 60890) |
269 W
|
| Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:35°C Obers. wandmont. Mittelgeh. (IEC 60890) |
245 W
|
| Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:20°C Obers. freisteh. Einzelgeh. (IEC60890) |
178 W
|
| Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:20°C Obers. freisteh. Anfangsgeh. (IEC60890) |
160 W
|
| Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:20°C Obers. wandmont. Einzelgeh. (IEC60890) |
167 W
|
| Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:20°C Obers. wandmont. Anfangsgeh. (IEC60890) |
141 W
|
| Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:35°C Obers. wandmont. Einzelgeh. (IEC60890) |
335 W
|
| Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:35°C Obers. wandmont. Anfangsgeh. (IEC60890) |
282 W
|
| Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:35°C Obers. freisteh. Einzelgeh. (IEC60890) |
357 W
|
| Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:35°C Obers. freisteh. Anfangsgeh. (IEC60890) |
320 W
|
| Wärmeverlustkapazität (Delta T = 20 K) nach IEC/TR 60890 |
335.354 W
|