Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

114611
XLSPL2SC4

Eaton xEnergy Light LV-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte. Sockel, Seitenwände für H x T 200 x 400 mm, grau

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Light LV-Systeme LV-Schaltanlage
Katalognummer
114611
EAN
4015081140114
Produkt Länge/Tiefe
370 mm
Produkthöhe
200 mm
Produktbreite
100 mm
Produktgewicht
3.8 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
XLSPL2SC4

Produktspezifikationen

Farbe
Grau
Lastkapazität - max.
300 kg
RAL-Nummer
7035
Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe
400 mm
Material
Stahl
Ausführung
Sockel Seitenset
Schlagfestigkeit
IK10

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.