Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

114615
XLSPL1SO3

Eaton xEnergy Light LV-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte. Sockel, Seitenwände für H x T 100 x 300 mm, grau, mit Ausschnitt für Kabelkanal

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Light LV-Systeme LV-Schaltanlage
Katalognummer
114615
EAN
4015081140152
Produkt Länge/Tiefe
270 mm
Produkthöhe
100 mm
Produktbreite
100 mm
Produktgewicht
1.8 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
XLSPL1SO3

Produktspezifikationen

Farbe
Grau
Lastkapazität - max.
250 kg
RAL-Nummer
7035
Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe
300 mm
Material
Stahl
Ausführung
Sockel Seitenset
Geeignet für
Kabelrangierung
Schlagfestigkeit
IK10

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.