Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

114693
XLST5F103

Eaton xEnergy Light LV-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte. untere/obere Platte für F3A-Flansche, für BxT = 1000 x 300mm, IP55, grau

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Light LV-Systeme LV-Schaltanlage
Katalognummer
114693
EAN
4015081140930
Produkt Länge/Tiefe
950 mm
Produkthöhe
30 mm
Produktbreite
200 mm
Produktgewicht
4.3 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
XLST5F103

Produktspezifikationen

Benutzt mit
Steuerungsverteiler XVTL
Zubehör
Anreihverteiler
Besondere Merkmale
Inklusive Schrauben\nDachplatte mit Ausschnitten für F3A-Flansch\nMit Flanschausschnitten
Typ
Zubehör\nKombi-Gehäuse\nSchaltzentralen XVTL
Art des Zubehörs/Ersatzteils
Dachbleche
Bodenplatte
Ausstattung:
Kabeleinführung
Oberflächenausführung
Polyesterpulverbeschichtung
Mit Pulverbeschichtung RAL 7035, lichtgrau
Pulverbeschichtung
Farbe
Grau
Schutzart
IP55 (mit Kabeleintrittsflansch F3A)
Gerätetyp
Baukastensystem
Anzahl Öffnungen
3
RAL-Nummer
7035
Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe
300 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
1000 mm
Geeignet für Länge/Tiefe
300 mm
Geeignet für Breite
1000 mm
Material
Stahl
Gehäusematerial
Stahlblech 1.25 mm
Geeignet für
Bodenbeplankung
Dachbeplankung

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.