Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

114744
XLSPP205

Eaton xEnergy Light LV-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte. Trennseitenwand für H x T = 2000 x 500 mm, IP20, verzinkt

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Light LV-Systeme LV-Schaltanlage
Katalognummer
114744
EAN
4015081141449
Produkt Länge/Tiefe
2000 mm
Produkthöhe
50 mm
Produktbreite
390 mm
Produktgewicht
10.3 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
XLSPP205

Produktspezifikationen

Bauform
Einzelteil
Oberflächenausführung
verzinkt
Farbe
Grau
Rastermaß
12.5 mm
Anzahl der Höheneinheiten
0
RAL-Nummer
0
Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe
500 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
500 mm
Material
Stahl
Geeignet für
Innere Unterteilung Form 2b
Innere Unterteilung Form 2a
Innere Unterteilung Form 4b
Innere Unterteilung Form 3a
Innere Unterteilung Form 4a
Innere Unterteilung Form 3b

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.