Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

114752

Eaton xEnergy Light LV-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte. Rückwand geschlossen, für HxB = 1400 x 600mm, IP55, grau

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Light LV-Systeme LV-Schaltanlage
Katalognummer
114752
EAN
4015081141524
Produkt Länge/Tiefe
1350 mm
Produkthöhe
25 mm
Produktbreite
520 mm
Produktgewicht
9 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
XLSR5146

Produktspezifikationen

Oberflächenausführung
Pulverbeschichtung
Farbe
Grau
Rastermaß
25 mm
Anzahl der Höheneinheiten
0
RAL-Nummer
7035
Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe
1400 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
600 mm
Material
Stahl
Geeignet für
Verwendung für Rückwand

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.