Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

114802

Eaton xEnergy Basic Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte Montageplatte für HxB=100x800 mm

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Basic Montageplatte
Katalognummer
114802
EAN
4015081142026
Produkt Länge/Tiefe
20 mm
Produkthöhe
100 mm
Produktbreite
688 mm
Produktgewicht
2 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
BPZ-MPL100-800

Zusätzliche Informationen

Funktionen
Zusatzeinrichtung

cLieferprogramm

Typ
Zusatzeinrichtung

Technische daten - mechanisch

Gehäusematerial
Stahlblech
Material
Stahlblech
Stahl
Montageart
Aufputzmontage
Standverteiler
bündiger Einbau
Einbaulage
Horizontal
Universell
Geeignet für Breite
800 mm
Oberflächenausführung
verzinkt
Oberflächenschutz
verzinkt

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.