Eaton xEffect xVtl-Gehäuse Schalt- und Steuergerätegehäuse Profil, horizontal, B=300mm
| Produktname |
Eaton xEffect xVtl – horizontales Profil
|
| Katalognummer |
115137
|
| EAN |
4015081145379
|
| Produkt Länge/Tiefe |
166 mm
|
| Produkthöhe |
75 mm
|
| Produktbreite |
50 mm
|
| Produktgewicht |
0.6 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Modellcode |
XVTL-HP-3
|
| Ausführung |
Metrisch
|
| Material |
Stahl
|
| Montageart |
Schraubbefestigung
|
| Anzahl der Höheneinheiten |
0
|
| Profilhöhe (Tragschiene) |
50 mm
|
| Oberflächenausführung |
verzinkt
|