Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

115140
Modellcode: XVTL-HP-6

Eaton xEffect xVtl-Gehäuse Schalt- und Steuergerätegehäuse Profil, horizontal, B=600 mm

General Specifications

Produktname
Eaton xEffect xVtl – horizontales Profil
Katalognummer
115140
EAN
4015081145409
Produkt Länge/Tiefe
466 mm
Produkthöhe
75 mm
Produktbreite
50 mm
Produktgewicht
1.5 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
XVTL-HP-6

cLieferprogramm

Ausführung
Metrisch

Technische daten - mechanisch

Material
Stahl
Montageart
Schraubbefestigung
Anzahl der Höheneinheiten
0
Profilhöhe (Tragschiene)
50 mm
Oberflächenausführung
verzinkt

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.