Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

115141

Eaton xEffect xVtl-Gehäuse Schalt- und Steuergerätegehäuse Profil, horizontal, B=800mm

General Specifications

Produktname
Eaton xEffect xVtl – horizontales Profil
Katalognummer
115141
EAN
4015081145416
Produkt Länge/Tiefe
666 mm
Produkthöhe
75 mm
Produktbreite
50 mm
Produktgewicht
2.2 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
XVTL-HP-8

cLieferprogramm

Ausführung
Metrisch

Technische daten - mechanisch

Material
Stahl
Montageart
Schraubbefestigung
Anzahl der Höheneinheiten
0
Profilhöhe (Tragschiene)
50 mm
Oberflächenausführung
verzinkt

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.