Eaton xEffect xVtl-Gehäuse Schalt- und Steuergerätegehäuse Profil, horizontal, B=400mm, L
| Produktname |
Eaton xEffect xVtl – horizontales Profil
|
| Katalognummer |
115145
|
| EAN |
4015081145454
|
| Produkt Länge/Tiefe |
266 mm
|
| Produkthöhe |
75 mm
|
| Produktbreite |
50 mm
|
| Produktgewicht |
0.9 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Modellcode |
XVTL-HP/L-4
|
| Ausführung |
Metrisch
|
| Material |
Stahl
|
| Montageart |
Schraubbefestigung
|
| Anzahl der Höheneinheiten |
0
|
| Profilhöhe (Tragschiene) |
25 mm
|
| Oberflächenausführung |
verzinkt
|