Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

115152
XVTL-IZM-12

Eaton xEffect xVtl-Gehäuse Schalt- und Steuergerätegehäuse Montageplatte für IZM13, B=1200mm

General Specifications

Produktname
Eaton xEffect xVtl – Montageplatte
Katalognummer
115152
EAN
4015081145522
Produkt Länge/Tiefe
1130 mm
Produkthöhe
115 mm
Produktbreite
370 mm
Produktgewicht
16.2 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
XVTL-IZM-12

Zusätzliche Informationen

Merkmale
Gelocht

Technische daten - mechanisch

Material
Stahl
Oberflächenschutz
verzinkt

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.