Eaton xEffect xVtl-Gehäuse Schalt- und Steuergerätegehäuse Profil, vertikal, für H = 1000 mm
| Produktname |
Eaton xEffect xVtl – vertikales Profil
|
| Katalognummer |
115158
|
| EAN |
4015081145584
|
| Produkt Länge/Tiefe |
850 mm
|
| Produkthöhe |
30 mm
|
| Produktbreite |
42 mm
|
| Produktgewicht |
2.2 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Modellcode |
XVTL-VP10
|
| Ausführung |
Metrisch
|
| Material |
Stahl
|
| Montageart |
Schraubbefestigung
|
| Anzahl der Höheneinheiten |
0
|
| Profilhöhe (Tragschiene) |
974 mm
|
| Oberflächenausführung |
verzinkt
|