Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

115159
Modellcode: XVTL-VP14

Eaton xEffect xVtl-Gehäuse Schalt- und Steuergerätegehäuse Profil, vertikal, für H = 1400 mm

General Specifications

Produktname
Eaton xEffect xVtl – vertikales Profil
Katalognummer
115159
EAN
4015081145591
Produkt Länge/Tiefe
1250 mm
Produkthöhe
30 mm
Produktbreite
42 mm
Produktgewicht
2.9 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
XVTL-VP14

Delivery program

Ausführung
Metrisch

Technical Data - Mechanical

Material
Stahl
Montageart
Schraubbefestigung
Anzahl der Höheneinheiten
0
Profilhöhe (Tragschiene)
1249 mm
Oberflächenausführung
verzinkt

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.