Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

115161
XVTL-VP18

Eaton xEffect xVtl-Gehäuse Schalt- und Steuergerätegehäuse Profil, vertikal, für H = 1800 mm

General Specifications

Produktname
Eaton xEffect xVtl – vertikales Profil
Katalognummer
115161
EAN
4015081145614
Produkt Länge/Tiefe
1650 mm
Produkthöhe
30 mm
Produktbreite
42 mm
Produktgewicht
3.7 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
XVTL-VP18

cLieferprogramm

Ausführung
Metrisch

Technische daten - mechanisch

Material
Stahl
Montageart
Schraubbefestigung
Anzahl der Höheneinheiten
0
Profilhöhe (Tragschiene)
1649 mm
Oberflächenausführung
verzinkt

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.