Eaton xEffect xVtl-Gehäuse Schalt- und Steuergerätegehäuse Profil, vertikal, für H = 1400 mm, (2 Stk.)
| Produktname |
Eaton xEffect xVtl – vertikales Profil
|
| Katalognummer |
115165
|
| EAN |
4015081145652
|
| Produkt Länge/Tiefe |
1250 mm
|
| Produkthöhe |
70 mm
|
| Produktbreite |
75 mm
|
| Produktgewicht |
3.5 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Modellcode |
XVTL-VP14/SET
|
| Ausführung |
Metrisch
|
| Material |
Stahl
|
| Montageart |
Schraubbefestigung
|
| Anzahl der Höheneinheiten |
0
|
| Profilhöhe (Tragschiene) |
1249 mm
|
| Oberflächenausführung |
verzinkt
|