Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

115202
XVTL-BP-W-4/16

Eaton xEffect SASY xVtl Gehäuse Schalt- & Steuergerätegehäuse, Tragrahmen für Profi+ Installationsabgänge, fest montierte Ausführung, H x B = 1600 x 425 mm

General Specifications

Produktname
Eaton xEffect xVtl – Tragrahmen
Katalognummer
115202
EAN
4015081146024
Produkt Länge/Tiefe
1550 mm
Produkthöhe
90 mm
Produktbreite
150 mm
Produktgewicht
12.8 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
XVTL-BP-W-4/16

cLieferprogramm

Art des Zubehörs/Ersatzteils
Adaptersatz
Zubehör

Technische daten - mechanisch

Material
Stahl

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.