Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

115237
XLST2J4D

Eaton xEnergy Light LV-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte. Boden-/Dachabdeckstreifen 105 mm lang, 75 mm blind + 30 mm gezackte Schaumstoffdichtung, IP20, für Feldbreite 425 mm

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Light LV-Systeme LV-Schaltanlage
Katalognummer
115237
EAN
4015081146376
Produkt Länge/Tiefe
270 mm
Produkthöhe
40 mm
Produktbreite
105 mm
Produktgewicht
0.4 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
XLST2J4D

Produktspezifikationen

Benutzt mit
Steuerungsverteiler XVTL
Zubehör
Besondere Merkmale
Mit Schrauben\nMit Schaum\n∅ 50 – 80 mm Kabeltüllen möglich bei XSPBA… in Verbindung mit XVTL-BP/JL
Typ
Zubehör\nSchaltanlagen XVTL
Art des Zubehörs/Ersatzteils
Bodenplatte
Oberflächenausführung
RAL 7035, lichtgrau
Schaumstoff
Farbe
Grau
Gerätetyp
Zubehör
Leitgsdurchf.kap - max.
80 mm
RAL-Nummer
7035
Geeignet für Gehäusebaubreite
425 mm
Geeignet für Länge/Tiefe
105 mm
Geeignet für Breite
270 mm
Material
Metall
Gehäusematerial
Stahlblech 1.5 mm
Ausführung
Bodenblech
Funktionen
Für Abschottung nach unten und für Kabeleinführungen

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.