Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

115243
XVTL-AB-6

Eaton xEffect xVtl Gehäuse Schalter- und Steuergerätegehäuse, Kabelabfangschiene, für B = 600 mm

General Specifications

Produktname
Eaton xEffect xVtl – weiteres Zubehör
Katalognummer
115243
EAN
4015081146437
Produkt Länge/Tiefe
530 mm
Produkthöhe
30 mm
Produktbreite
30 mm
Produktgewicht
0.5 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
XVTL-AB-6

Zusätzliche Informationen

Funktionen
Zubehör
Besondere Merkmale
  • Lieferung mit Befestigungsschrauben
  • Profilform: L
  • zur Verwendung mit Kabelbindern
Benutzt mit
Steuerungsverteiler XVTL
Zubehör

cLieferprogramm

Art des Zubehörs/Ersatzteils
Montagewinkel
Zubehör
Typ
  • Zubehör
  • Steuerungsverteiler XVTL

Technische daten - mechanisch

Gehäusematerial
Stahl
Material
Stahl
Geeignet für Breite
600 mm
Oberflächenausführung
verzinkt
Gerätetyp
Zubehör

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.