Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

115247
XVTL-SPT6

Eaton xEffect xVtl-Gehäuse Schalt- und Steuergerätegehäuse Schaltplantasche, Blech, für 600 mm, DIN A5 Querformat. DIN A4 Hochformat

General Specifications

Produktname
Eaton xEffect xVtl – weiteres Zubehör
Katalognummer
115247
EAN
4015081146475
Produkt Länge/Tiefe
310 mm
Produkthöhe
32 mm
Produktbreite
385 mm
Produktgewicht
2.9 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
XVTL-SPT6

Zusätzliche Informationen

RAL-Nummer
7035
Besondere Merkmale
Montage mit Schrauben M5 auf das Türprofil

Lieferprogramm

Art des Zubehörs/Ersatzteils
Schaltplantaschen
Schaltplantaschen, Metall
Farbe
Grau
Ausführung
Schaltplantasche
Typ
Allgemeines Schaltschrankzubehör

Technische daten - mechanisch

Format
DIN A5 quer
Material
Metall
Montagemethode
Selbstklebende Montage
Geeignet für Gehäusebaubreite
600 mm

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.