Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

115274
NZM1-XBRS

Eaton Moeller series NZM - Kompaktleistungsschalter. Isolierhülle, schmal, für Kipphebel, Größe 1

General Specifications

Produktname
Eaton – Moeller Series – NZM Bedienelement-Zubehör
Katalognummer
115274
EAN
4015081146741
Produkt Länge/Tiefe
104 mm
Produkthöhe
16.5 mm
Produktbreite
78 mm
Produktgewicht
0.035 kg
Einhaltung(en)
IEC
RoHS conform
Zertifikat(e)
CE marking
IEC60947
Modellcode
NZM1-XBRS

Produktspezifikationen

Benutzt mit
N(S)1(-4)
NZM1(-4)
PN1(-4)
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
Farbe
Schwarz (Black)
Rahmen
NZM1
Schutzart
IP40
Material
Kunststoff
Typ
  • Zubehör
  • Blendrahmen
Besondere Merkmale
Für Kipphebel

Produktspezifikation exportieren