Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

115277
NZM4-XBRS

Eaton Moeller series NZM - Kompaktleistungsschalter. Blendrahmen, schmal, für Kipphebel, Größe 4

General Specifications

Produktname
Eaton – Moeller Series – NZM Bedienelement-Zubehör
Katalognummer
115277
EAN
4015081146772
Produkt Länge/Tiefe
178 mm
Produkthöhe
16.5 mm
Produktbreite
136 mm
Produktgewicht
0.057 kg
Einhaltung(en)
IEC
RoHS conform
Zertifikat(e)
CE marking
IEC60947
Modellcode
NZM4-XBRS

Produktspezifikationen

Benutzt mit
N(S)4(-4)
NZM4(-4)
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
Farbe
Schwarz
Rahmen
NZM4
Schutzart
IP40
Material
Plastik
Typ
  • Zubehör
  • Blendrahmen
Besondere Merkmale
Für Kipphebel

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.