Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

115387
EU4A-RJ45-CAB2

Eaton EU4A Verbindungskabel EC4P mit MFD-CP4-CO und EC4E, 2m

General Specifications

Produktname
Eaton EU4A Accessory RJ45 Cable Connector
Katalognummer
115387
EAN
4015081147878
Produkt Länge/Tiefe
200 mm
Produkthöhe
10 mm
Produktbreite
120 mm
Produktgewicht
0.055 kg
Zertifikat(e)
Request filed for UL and CSA
Modellcode
EU4A-RJ45-CAB2

Produktspezifikationen

Polzahl
Achtpolig
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
55 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
0 °C
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
0 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W
Kabellänge
1,5 m
Geeignet für
Digitale Signale
Analoge Signale
Eingangsplatine SPS
Ausgangskarte SPS
Elektrische Anschlussart (Kastenseitig)
RJ-Stecker
Elektrische Anschlussart (feldseitig)
Aderendhülse
Funktionen
SPS-PC
Zum Anschluss von EC4P (RJ45) an MFD-CP4-CO oder EC4E (Klemmleiste)

Produktspezifikation exportieren

Benutzerhandbücher

Installationsanleitung

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.