Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

115390
NZM2-XRD110-130AC

Eaton Moeller series NZM - Kompaktleistungsschalter. Fernantrieb, 110-130VAC, Standard

General Specifications

Produktname
Eaton – Moeller Series – NZM Fernantrieb
Katalognummer
115390
EAN
4015081151226
Produkt Länge/Tiefe
150 mm
Produkthöhe
105 mm
Produktbreite
105 mm
Produktgewicht
1.25 kg
Einhaltung(en)
UL/CSA
IEC
RoHS conform
Zertifikat(e)
UL (Category Control Number DIHS)
CE marking
IEC60947
CSA certified
CSA (Class No. 1437-01)
UL489
UL (File No. E140305)
CSA-C22.2 No. 5-09
CSA (File No. 22086)
UL listed
Modellcode
NZM2-XRD110-130AC

Produktspezifikationen

Benutzt mit
N(S)2(-4)
NZM2(-4)
Betriebsspannung
110 - 130 V 50/60 Hz
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
Für das Gerät sind die Anforderungen erfüllt, sofern Angaben der Montageanweisung (IL) beachtet werden.
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
Rahmen
NZM2
Lebensdauer, mechanisch
20.000 Schaltvorgänge
Auslösezeit
110 ms - 170 ms
Schließzeit
110 ms - 170 ms
Spannungsart
Wechselstrom
Polzahl
Dreipolig / Vierpolig
Anzahl der Schaltspiele pro Stunde - max.
120
Spannungssicherheit - max.
1.1
Spannungssicherheit - min.
0.85
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - max.
130 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - min.
110 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - max.
130 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - min.
110 V
Bemessungsbetriebsfrequenz
50 Hz
Signaldauer des Fernantriebs beim Ausschalten - min.
100 ms
Signaldauer des Fernantriebs beim Einschalten - min.
100 ms
Schaltantriebstyp
Motorantrieb
Anschlussquerschnitte (ein-/feindrähtiger Leiter)
0,75 mm² - 2,5 mm² mit Aderendhülse
18 - 14 AWG
Typ
  • Zubehör
  • Fernantrieb, Standard
Besondere Merkmale
  • Schiebeschalter für „Auto“ oder „Manual“
  • Max. Anzahl Hilfsschalter: 2 Standard-Hilfsschalter, 1 Hilfsschalter mit Auslöseranzeige
  • Nicht kombinierbar mit Trennschalter PN...
  • Kann nicht mit einer mechanischen Verriegelung kombiniert werden
  • Doppelhilfsschalter M22-CK11(20/02) nicht im mittleren Hilfsschaltersteckplatz beim NZM2-XRD einbauen
Betriebsspannung - max.
1,1 x Us
Betriebsspannung - min.
0,85 x Us
Leistungsaufnahme
500 VA (110 - 130 V AC)

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.