Eaton Moeller® series M22 LED-Element, zur Kombination mit RMQ-Titan-Bedienelementen M22-..., Bodenbefestigung, blau
| Produktname |
Eaton Moeller® series M22 LED-Element
|
| Katalognummer |
115998
|
| EAN |
4015081157389
|
| Produkt Länge/Tiefe |
45 mm
|
| Produkthöhe |
42 mm
|
| Produktbreite |
10 mm
|
| Produktgewicht |
0.009 kg
|
| Zertifikat(e) |
UL File No.: E29184
CSA File No.: 2324643 IEC/EN 61131-2 UL CSA UL Category Control No.: NKCR CSA Class No.: 3211-07 EN 50178 |
| Modellcode |
M22-SWD-LEDC-B
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
55 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-30 °C
|
| Umweltbedingungen |
Kondensation: durch geeignete Maßnahmen verhindern
|
| Anbindung an SmartWire-DT |
Ja
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
| Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid |
0 W
|
| Verlustleistungskapazität Pdiss |
0 W
|
| Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid |
0 W
|
| Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
0 A
|
| Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS |
0.3 W
|
| Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei DC - max. |
30 V
|
| Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei DC - min. |
30 V
|
| Ausstattung: |
Lichtquelle
|
| Funktionen |
Zur Kombination mit RMQ-Titan Bedienelementen M22-...
|
| Lichtfarbe |
Blau
|
| Schutzart |
IP20
|
| Überspannungskategorie |
Nicht zutreffend
|
| Verschmutzungsgrad |
2
|
| Spannungsart |
Gleichstrom
|
| LED-Anzeige |
Statusanzeige des SmartWire-DT Netzwerks: Grüne LED
|
| Lichtfarbe |
Blau
|
| Anschlussart |
SWD: Stecker, 8-polig
Bodenbefestigung |
| Einbaulage |
Nach Bedarf
|