Eaton SWD4 Stecker für externe Geräte, SmartWire-DT, am Flachbandkabel zum Anschluss des SWD-Teilnehmers
| Produktname |
Eaton SWD4 Zubehör Externer Gerätestecker
|
| Katalognummer |
116022
|
| EAN |
4015081157624
|
| Produkt Länge/Tiefe |
17 mm
|
| Produkthöhe |
36 mm
|
| Produktbreite |
15 mm
|
| Produktgewicht |
0.006 kg
|
| Zertifikat(e) |
CSA File No.: 2324643
IEC/EN 61131-2 UL File No.: E29184 EN 50178 CSA Class No.: 3211-07 UL UL Category Control No.: NKCR CSA |
| Kataloghinweise |
nicht relevant
|
| Modellcode |
SWD4-8SF2-5
|
| Funktionen |
Zum Anschluss des Flachbandkabels an SmartWire-DT Teilnehmer im Schaltschrank
|
| Schutzart |
IP20 (nach IEC/EN 60529, EN 50178, VBG 4)
IP20 |
| Produktkategorie |
SWD-Zusatzausrüstung
|
| Konstante Beschleunigung |
1 g, 8,4 - 150 Hz, entsprechend IEC/EN 61131-2, Vibrationen
|
| Konstante Amplitude |
3,5 mm, 5 - 8,4 Hz, entsprechend IEC/EN 61131-2, Vibrationen
|
| Einbaulage |
beliebig
|
| Schockfestigkeit |
15 g, Mechanisch, entsprechend IEC/EN 60068-2-27, Halbsinusstoß 11 ms, 9 Impacts
|
| Luftdruck |
795 - 1080 hPa (Betrieb)
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
55 °C
|
| Umgebungstemperatur Lagerung - min. |
-40 °C
|
| Umgebungstemperatur Lagerung - max. |
70 °C
|
| Klimafestigkeit |
Trockene Hitze nach IEC 60068-2-2
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-3 |
| Umweltbedingungen |
Kondensation: durch geeignete Maßnahmen verhindern
|
| Betriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
| Betriebstemperatur - max. |
55 °C
|
| Relative Luftfeuchtigkeit |
5 - 95 % (ohne Betauung, IEC/EN 60068-2-30)
|
| Verlustleistung |
0 W
|
| Anbindung an SmartWire-DT |
Ja
|
| Anschlussart |
Sockel, 8-polig
|
| Anzahl Steckzyklen |
200
|
| Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid |
0 W
|
| Verlustleistungskapazität Pdiss |
0 W
|
| Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid |
0 W
|
| Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
0 A
|
| Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS |