Eaton xEffect xVtl-Gehäuse Schalt- und Steuergerätegehäuse Seitenwand, für HxT=1400x300mm, IP40, (2 Stk.)
| Produktname |
Eaton xEffect xVtl – Seitenwand
|
| Katalognummer |
116166
|
| EAN |
4015081159055
|
| Produkt Länge/Tiefe |
1400 mm
|
| Produkthöhe |
50 mm
|
| Produktbreite |
190 mm
|
| Produktgewicht |
11 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Modellcode |
XVTL-S-3/14-PAIR
|
| RAL-Nummer |
7035
|
| Geeignet für |
Verwendung für Seitenwände
|
| Farbe |
Grau
|
| Material |
Stahl
|
| Rastermaß |
12.5 mm
|
| Anzahl der Höheneinheiten |
0
|
| Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe |
300 mm
|
| Oberflächenausführung |
Pulverbeschichtung
|