Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

116186
XVTL-R-4/16

Eaton xEffect xVtl-Gehäuse Schalt- und Steuergerätegehäuse Rückwand, für HxB=1600x400mm

General Specifications

Produktname
Eaton xEffect xVtl – Rückwand
Katalognummer
116186
EAN
4015081159253
Produkt Länge/Tiefe
1550 mm
Produkthöhe
25 mm
Produktbreite
345 mm
Produktgewicht
8.5 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
XVTL-R-4/16

Zusätzliche Informationen

RAL-Nummer
7035
Geeignet für
Verwendung für Rückwand

cLieferprogramm

Farbe
Grau

Technische daten - mechanisch

Material
Stahl
Rastermaß
12.5 mm
Anzahl der Höheneinheiten
0
Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe
1600 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
425 mm
Oberflächenausführung
Pulverbeschichtung

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.