Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

116191
Modellcode: XVTL-R-6/20

Eaton xEffect xVtl-Gehäuse Schalt- und Steuergerätegehäuse Rückwand, für HxB=2000x600mm

General Specifications

Produktname
Eaton xEffect xVtl – Rückwand
Katalognummer
116191
EAN
4015081159307
Produkt Länge/Tiefe
1950 mm
Produkthöhe
25 mm
Produktbreite
520 mm
Produktgewicht
16 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
XVTL-R-6/20

Delivery program

Farbe
Grau

Technical Data - Mechanical

Material
Stahl
Anzahl der Höheneinheiten
0
Rastermaß
12.5 mm
Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe
2000 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
600 mm

Additional information

RAL-Nummer
7035
Geeignet für
Verwendung für Rückwand

Produktspezifikation exportieren